Informationen zum Produktauslauf:
SIMATIC Panel PC 877 

 

SIMATIC Panel PC 877- Alternativen im Überblick

Ab sofort ist der Panel PC 877 nicht mehr lieferbar.
Die technische Entwicklung der letzten Jahre führte zu einer immer weiter gehenden Konzentration von Funktionen direkt auf dem Motherboard und damit auch zu einem reduzierten Bedarf an Steckplätzen. So sind heutzutage separate Graphik-, Netzwerk- und Audio-Controllerkarten  i.d. R. nicht mehr nötig.
Das Motherboard eines PC 677B ist ein Beispiel für diese Entwicklung.
Der Panel PC 870 und 877 unterschied sich vom PC 670 und 677 immer durch eine höhere Anzahl freier Steckplätze auf dem Motherboard, was in einer höheren Einbautiefe und einem größeren Gewicht resultierte. Das Mehr an Erweiterbarkeit war so zwangsläufig an ein Weniger bei den Einbaumöglichkeiten gekoppelt. Bei beengtem Einbauplatz, ebenso wie bei ausladenden Bediengalgen wies ein PC 870/877 gegenüber dem PC 670/677 Defizite auf.
Daher wurde auf eine Weiterentwicklung des PC 877 verzichtet.
Welche  Lösungen bieten sich im SIMATIC Industrie PC- Produktspektrum als Alternative für einen PC 870/877?

Der Panel PC 677B mit 2 freien PCI-Slots und einem zusätzlichen CF-Card Slot verfügt trotz seiner geringen Einbautiefe über ein hohes Maß an Erweiterbarkeit, so dass er den meisten Anforderungen an einen maschinennahen Rechner problemlos gewachsen ist.  Die Möglichkeit, den Rechner aus einer Vielzahl von Optionen individuell zu konfigurieren, unterstreicht  die Vielseitigkeit eines PC 677B.  Allein bei den Fronten kann der Anwender aus vier Touch- und zwei Key-Varianten wählen.

Aber auch für Anwendungen, die zwingend auf mehr Steckplätze angewiesen sind, findet sich im SIMATIC PC-Spektrum eine industriegerechte Lösung, bei der  man auf die Bedienung direkt an der Maschine nicht verzichten muß.
In Kombination mit dem Box PC 827B, oder dem noch performanteren Rack PC 847B bilden SIMATIC Flat Panels eine robuste und platzsparende Alternative.

SIMATIC Flat Panel Monitore mit Touch-Bedienung stehen in den Größen 12, 15, 17 und 19 Zoll zur Verfügung. Sie erfüllen die gleichen Anforderungen an Schock- und Vibrationsbelastung wie ein PC 677B und lassen sich in der Extended Variante bis zu 30m entfernt von der Rechnereinheit einbauen.

Der Box PC 827B  ist die Industrie PC-Lösung für den Schaltschrank. Trotz seiner kompakten Abmessungen weist er  4 PCI-Steckplätze und einen Slot für hochperformante  PCI-Express x4 Karten auf.

Wenn Sie eine Lösung mit einem 19 Zoll Standard Industrie Rack vorziehen, ist der Rack PC 847B die Lösung der Wahl.
IIm Maximalausbau bietet er Platz für 7 PCI -, eine PCI -Express x16 und drei PCI-Express x4 Karten

Simatic PC 677B, 827B und 847B

Im Zuge laufender Innovationen wurden die ISA-Steckplätze unserer SIMATIC PC gegen leistungsfähige Steckplätze für PCI- und PCI-Express-Karten ersetzt, die die Verarbeitung großer Datenmengen zuverlässig und noch schneller bewältigen.

Mehr Informationen
Mehr Informationen zum SIMATIC Panel PC 677B
Mehr Informationen zu SIMATIC Flat Panel Monitoren
Mehr Informationen zum SIMATIC Box PC 827B
Mehr Informationen zum SIMATIC Rack PC 847B

© Siemens AG, 2008 - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen Last update: 29.01.2008