|
Generationswechsel vollzogen
Mit den neuen Multi Panels der 370 er Serie ist die
letzte Gerätefamilie innoviert worden, die noch mit SIMATIC
ProTool projektiert werden konnte.
Vom OP 73 bis zum MP 377 umfasst das aktive Produktspektrum der
SIMATIC Panels und Multi Panels nur noch Geräte, die auf der
HMI-Software WinCC flexible basieren.
Der Generationswechsel wurde mit dem Anspruch vollzogen,
technischen Fortschritt so zügig wie möglich an die Anwender
weiter zu geben, gleichzeitig aber Kontinuität und
Kompatibilität in hohem Maße zu gewährleisten. |
 |
So wurde bei jeder Gerätefamilie darauf geachtet, dass unsere
Kunden einerseits einbaukompatible Geräte finden, andererseits
der Umstieg von der Projektierungssoftware ProTool zur
Engineeringsoftware WinCC flexible reibungslos vonstatten gehen
kann.
Das sichert Konstruktionsleistungen bei Maschinen und
Anlagen auf der einen Seite -so können Einbauausschnitte weiter
genutzt werden - und Engineeringleistungen für die HMI-Projekte auf
der anderen Seite, denn die Projekte können entweder kompatibel
übernommen werden, oder problemlos migriert werden.
Auf der linken Seite finden Sie weiterführende Links zu
Informationen, die den Wechsel für Sie noch einfacher machen sollen,
ausgehend von den abzulösenden Geräten.
Darüberhinaus bietet der Navigationspunkt
"Projektierungsunterstützung" hilfreiche Tipps für die Arbeit mit
WinCC flexible, insbesondere für die Migration von ProTool
Projekten auf textbasierten Panels zu den grafikfähigen Geräten
unter WinCC flexible.
|