SIMATIC Flat Panel 15" PRO, SIMATIC THIN CLIENT 15" PRO
und SIMATIC MP 377 15" PRO
Rundum geschützte HMI-Geräte in IP 65
Ausgerüstet mit einer geschlossenen Rückwand und ausgelegt für die einfache Montage an
Tragarm oder Standfuß erfüllen die Bediengeräte die Anforderungen der Schutzart
IP65 rundum und überzeugen dennoch durch ihren servicefreundlichen Aufbau.
mehr |