Produktankündigung:
Die neuen Bediengeräte von SIMATIC HMI  

 

Überblick
 

SIMATIC Mobile Panel 277 IWLAN
 

SIMATIC HMI Geräte in IP 65 rundum
 

 

SIMATIC HMI Geräte in IP 65 rundum -
Maßgeschneidert für Tragarm- oder Standfußmontage

Rundum staub- und strahlwassergeschützt  präsentieren sich die Geräte SIMATIC Flat Panel 15" PRO, SIMATIC THIN CLIENT 15 " PRO und SIMATIC MP 377 15" PRO mit einem Gehäuse in Schutzart  IP 65.
Die einsatzfertigen Geräte können problemlos von oben oder unten an Tragarmsystemen (Bediengalgen) oder Standfüßen befestigt werden.
 

 

Die Montagekupplung unterstützt Befestigungssysteme verschiedenster Hersteller (inkl. VESA-Standard für Flachbildschirme)
Die Rückwand lässt sich einfach abnehmen, Schnittstellen und die Kartenslots des Multi Panel sind somit problemlos erreichbar.
Spezialkabel oder -stecker sind nicht nötig.

Die Geräte bestechen nicht nur durch Ihre Servicefreundlichkeit, sondern auch durch ihr ansprechendes Design und die weiterhin geringe Gerätetiefe.

Technisch entsprechen alle Geräte den Standardvarianten:

SIMATIC Flat Panel 15"
SIMATIC THIN CLIENT 15 " und
SIMATIC Multi Panel MP 377 15" Touch
 

Rundum nach IP 65 geschützte Bediengeräte von SIMATIC HMI
 
Mehr Informationen
Download des Flyers "SIMATIC HMI Bediengeräte in IP65"

© Siemens AG, 2007-08 - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen Last update: 15.07.2008