English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Referenzen
...nach Branchen
...nach Technologien
...nach Produkten
Partner

"Anlauf unter Idealbedingungen"-
Automatisierung der Endmontage bei PSA in Trnava

Sozusagen der Realität gewordene Wunsch­traum eines Automati­sierungs­technikers war die Situation am PSA-Standort Trvana in der Slowakei. Der französische Autobauer mit den Marken Citroen und Peugeot errichtete hier ein neues Werk für die Produktion des Volumen­modells Peugeot 207. Nicht nur der Umstand, eine Anlage auf der grünen Wiese zu auto­matisieren, sondern auch die Rahmen­bedingungen, die eine ausgiebige Test- und Hochlauf­phase der Anlage vorsahen, waren geradezu ideal. Bedienstation in der Endmontage bei PSA in Trvana

Dass dann alles doch ganz anders kam, hätte man bei Siemens eigentlich wissen müssen. Die eingesetzten SIMATIC-Komponenten von der Sensorik über die Controller und Bediengeräte bis zum WinCC SCADA-System stellten alle Eigenschaften, die man mit Totally Integrated Automation verbindet, von der ersten Minute an unter Beweis. Das Zusammenspiel erfolgte reibungslos, so dass die Anlage früher als erwartet den Produktivbetrieb aufnehmen konnte.

Mehr Informationen:
PDF Download Download des Artikels - ca. 0,2 MB, veröffentlicht in move-up 2-2008
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen