"Virtuelle
Technik, reeller Nutzen "- Thin-Clients für die Überwachung von Pressen
bei Airbus Industries
Wenn sich das Gepäckfach Ihres Urlaubsfliegers sanft
schließen läßt und auch nur dann öffnet, wenn Sie es
entriegeln, hat das möglichweise mit schwäbischer Präzision
zu tun, denn am Airbus Standort Laupheim werden
komplette Kabinenausstattungen für die gesamte Airbusflotte
gefertigt.
Werkzeuge und Formen für die einzelnen Kunststoffteile sind
nicht nur teuer, sie unterliegen auch hohen Anforderungen
an Qualität und Verfügbarkeit |
 |
Die Einstellung und Überwachung der Regelparameter für die Pressen erfolgt in
engen Toleranzen, muß laufend erfasst und auf lange Sicht archiviert werden.
Während diese Aufgabe bis vor kurzen durch eine Reihe von WinCC
Einzelplatzsystemen direkt an der Maschine gelöst wurde, nutzt man neuerdings
die Möglichkeiten vernetzter Systeme und einer Thin-Client-Architektur für
eine performante, kostenoptimierte Lösung mit erhöhter Anlagenverfügbarkeit.
Virtuelle WinCC Server in der zentralen IT versorgen mit Hilfe des
WinCC/WebNavigators robuste Thin Clients vor Ort mit allen Daten und
Funktionen.
|