| Fernantrieb ARD mit Messung des Isolationswiderstandes; 100-240V AC; 2,5 TE; für LS, FI, FI-Blöcke, FI/LS, Ein-/Ausschalter Fernantrieb 5ST3 COM mit Kommunikation, RCD/IR Test und ARD; 100-240V AC; 2,5 TE; für LS, FI, FI-Blöcke, FI/LS, Ein-/Ausschalter; Bitte Funkzulassung beachten! Länderliste: siehe Zertifikate Fernantrieb 5ST3 COM mit Kommunikation und ARD; 100-240V AC; 2TE; für LS, FI, FI-Blöcke, FI/LS, Ein-/Ausschalter; Bitte Funkzulassung beachten! Länderliste: siehe Zertifikate Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3+N-polig, C, 63A Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3+N-polig, B, 63A Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3+N-polig, C, 50A Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3+N-polig, B, 50A Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 3-polig+N, C, 40A Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3+N-polig, C, 40A Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3+N-polig, B, 40A Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 3-polig+N, C, 32A Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3+N-polig, C, 32A | |
|