| FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 100 A, 500 mA, Un AC: 400 V FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 125 A, 500 mA, Un AC: 400 V FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 100 A, 300 mA, Un AC: 400 V FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 125 A, 300 mA, Un AC: 400 V FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 100 A, 100 mA, Un AC: 400 V FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 125 A, 100 mA, Un AC: 400 V FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 100 A, 30 mA, Un AC: 400 V FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, In: 125 A, 30 mA, Un AC: 400 V FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 100 A, 500 mA, Un AC: 400 V FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, selektiv, In: 125 A, 500 mA, Un AC: 400 V FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 125 A, 500 mA, Un AC: 400 V Kurzzeitverzögert FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 125 A, 500 mA, Un AC: 400 V | |
|