| Leistungsschalter 3RV2, Motor-, Anlagen-, Trafoschutz, Baugröße S2/S3, 1S + 1SÖ Leistungsschalter 3RV2, Starterschutz, Baugröße S2/S3, ohne Hilfsschalter Leistungsschalter 3RV2, Motorschutz mit Überlast-Relaisfunktion, Baugröße S2/S3, ohne Hilfsschalter Leistungsschalter 3RV2, Motor-, Anlagen-, Trafoschutz, Baugröße S2/S3, ohne Hilfsschalter Leistungsschalter Baugröße S2 für den Motorschutz CLASS 20 A-Auslöser 28...36 A N-Auslöser 520 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö Leistungsschalter Baugröße S2 für den Motorschutz CLASS 20 A-Auslöser 54...65 A N-Auslöser 845 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter, Motorschutz UL, S3, Schraubanschluss Leistungsschalter, Motorschutz UL, S3, Schraubanschluss Leistungsschalter, Starterschutz, S3, Schraubanschluss Leistungsschalter, Starterschutz, S3, Schraubanschluss Leistungsschalter, Motorschutz mit Überlastrelaisfunktion, S3, Schraubanschluss Leistungsschalter, Motorschutz mit Überlastrelaisfunktion, S3, Schraubanschluss | |
|