Für einen durchgängigen Workflow von der
Rohstoffaufbereitung bis zum fertigen Glas braucht
die Glasindustrie effiziente Lösungen zur umfassenden
Integration von Prozessen und Systemen entlang der
Prozesskette – also auf horizontaler Ebene.
Mit Totally
Integrated Automation (TIA) und seinem
integralen Bestandteil, dem Prozessleitsystem SIMATIC
PCS 7, bietet Siemens als einziger Hersteller eine
gemeinsame Lösung für alle Industrien, ein
Gesamtkonzept für die Automatisierung. Neben voller
Durchgängigkeit in puncto Projektierung, Datenhaltung
und Kommunikation setzt TIA auf offene Schnittstellen
und ermöglicht so etwa die Prozessführung
von mehreren Leitwarten aus. Durch das ganzheitliche
Konzept ist die Lösung dabei wesentlich wirtschaftlicher
als eine Automatisierung mit Insellösungen. An
TIA fügt sich Totally
Integrated Power (TIP) nahtlos
an – als umfassende Lösung für Ihre
gesamte Energieverteilung von der Mittelspannung bis
zur Steckdose.
Die horizontale Integration Ihrer Glasproduktion sorgt
für mehr Produktivität. Und damit sparen
Sie über den Lebenszyklus Ihrer Anlage Kosten.
|