Technical Forum

SIMATIC WinCC (TIA Portal)

WinCC Advanced (TIA Portal) <-> Fremdsteuerungen

Erstellt von Sonja am 16.07.2012 10:42 (1 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
  16.07.2012, 10:42
Beigetreten am: 16.07.2012
Letzter Besuch: 16.07.2012
Beiträge: 1
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,
wir reparieren Steuerungssyteme von verschiedenen Herstellern und anschließend müssen diese noch getestet werden. Hierfür sind wir auf der Suche nach einer globalen Visualisierung. Da derzeit ca 80% Siemenbaugruppen (S7, S5) repariert werden, ist WinCC flexible ein Thema. Wir möchten aber offen bleiben für andere Hersteller (z.B. B&R, AB, Klöckner Möller... ) und möglichst viel mit einer Visu abdecken.
Was ich nun bei Siemens gelesen hab, soll ja WinCC flexible durch WinCC (TIA Portal) ersetzt werden.
Nur was wird wirklich von WinCC Advanced (TIA Portal) unterstützt ? Hat hier jemand Infos oder einen Link oder einen Tipp wo ich da weitersuchen kann ?

Allgemein: Visu läuft als Runtime auf einem PC über Ethernet (bzw. div Adapter) gehts dann auf die entsprechende Teststeuerung

Vielen Dank,
Sonja
Top
  16.07.2012, 12:13
Beigetreten am: 05.09.2011
Letzter Besuch: 17.05.2013
Beiträge: 2549
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,83 von 5 / 131 mal bewertet]. (131) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo Sonja,

Hier findest du informationen zur Kommunikation von Fremdsteuerungen mit WinCC flexible.

SIMATIC HMI WinCC flexible 2008 Kommunikation Teil 2

Und hier fürs TIA Portal:
Siehe das Kapitel 9.11.12

WinCC Advanced V11.0 SP2

Tweety
Top
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
Aktionen