SINAMICS
Sinamics-DCM; 2 CUD's mit CBE20; ext. Geber
Erstellt von ElchRudi am 28.06.2012 12:43 (2 Antworten)

28.06.2012, 12:43
|
Beigetreten am: 21.04.2010
Letzter Besuch: 20.04.2013
Beiträge: 5
Bewertung:
(0)
|
(0)
|
Hallo Mitstreiter,
im Rahmen des Retrofits an einem RFZ soll eine Positionieraufgabe gelöst werden. Da die Gleichstrommotoren beibehalten werden sollen, will ich Sinamics DCM einsetzen. CUD Advanced links mit CBE20 an Profinet (S7 414-3 PN/DP) für Drehzahlregelung usw.; Impulsgeber HTL an Motorwelle. CUD Advanced rechts mit CBE20 an Profinet..... mit DCC-Bausteinen und Einlesen eines ext. Absolutwertgebers für Positionsregelung(Kette zwischen Motorwelle und Last). Nun habe ich ein paar Fragen: - sind die Überlegungen zur Hardware prinzipiell richtig? - was für einen Absolutwergeber(vorzugsweise Drive-Cliq) wäre zu verwenden? - gibt es irgendwo einen DCC-Bibliotheksbaustein ähnlich dem POSMC von D7-Sys?
|
|
|
|

06.08.2012, 14:49
|
Beigetreten am: 11.07.2011
Letzter Besuch: 02.04.2013
Beiträge: 44
Bewertung:
(5)
|
(0)
|
An der CUD (Standard und Advanced) direkt kann ein Inkrementalgeber (TTL oder HTL) ausgewertet werden. An einer Advanced CUD mit DriveCliQ Schnittstelle kann maximal eine SMC30 angeschlossen werden. Über die SMC30 kann ein Inkrementalgeber (TTL oder HTL) oder ein SSC Geber ausgewertet werden. SINAMICS DCM kann keine DriveCliQ Geber auswerten. MfG frimos
|
|
|
|

07.08.2012, 16:27
|
Beigetreten am: 21.04.2010
Letzter Besuch: 20.04.2013
Beiträge: 5
Bewertung:
(0)
|
(0)
|
|
|
|
|
Aktionen