Technical Forum

SIMATIC Panel

Welches WinCC Flex für TP177Micro?

Erstellt von Renegade37 am 29.04.2012 17:46 (1 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
  29.04.2012, 17:46
Beigetreten am: 22.04.2012
Letzter Besuch: 13.05.2013
Beiträge: 20
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo!
Weiß jemand welche Version von WinCC Flexible ich für einen Touchpanel TP177Micro brauche? Habe etwas gefunden, weiß aber nicht, ob ich diese Version auch für mein Panel benutzen kann:

 6AV6610-0AA01-3CA8

Danke im voraus
Top
  29.04.2012, 18:11
Beigetreten am: 15.03.2008
Letzter Besuch: 18.06.2013
Beiträge: 4456
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,89 von 5 / 415 mal bewertet]. (415) 
Bewertung: Herausragend [4 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Ja, kannst du benutzen!

Abhängig vom gewählten Produkt können unterschiedliche Zielsysteme projektiert werden:

WinCC flexible Micro
  • Micro Panels: OP 73micro, TP 170micro, TP 177micro
WinCC flexible Compact

Zusätzlich zu den Zielsystemen die mit WinCC flexible Micro projektiert werden:

  • Mobile Panels: Mobile Panel 170, Mobile Panel 177
  • Basic Panels: KTP400 Basic, KTP600 Basic, KTP1000 Basic, TP1500 Basic
  • Panels 70er Serie: OP 73, OP 77A, OP 77B
  • Panels 170er Serie: TP 170A, TP 177A, TP 170B, TP 177B, OP 170B, OP 177B
  • Multi Panels 170er Serie: MP 177
  • C7-Geräte: C7-635 (Touch/Tasten)
WinCC flexible Standard

Zusätzlich zu den Zielsystemen die mit WinCC flexible Compact projektiert werden:

  • Mobile Panels: Mobile Panel 277
  • Panels 270er Serie: TP 270, TP 277, OP 270, OP 277
  • Multi Panels 270er Serie: MP 270B, MP 277
  • Multi Panels 370er Serie: MP 370, MP 377
  • C7-Geräte: C7-636 (Touch/Tasten)
WinCC flexible Advanced

Zusätzlich zu den Zielsystemen die mit WinCC flexible Standard projektiert werden:

  • Standard PC
  • SIMATIC Panel PC: Panel PC IL 70, Panel PC IL 77, Panel PC 477/477B, Panel PC 577/577B, Panel PC 670, Panel PC 677/677B, Panel PC 870, Panel PC 877
  • SIMOTION Panel PC: P012K, P012T, P015K, P015T, PCR, PCR-Touch
  • SINUMERIK Panel PC: HT8, OP08T, OP010, OP012, TP012, OP015, TP015, OP015A

Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
Aktionen