Erstellt von ernestol am 21.03.2012 15:06 (17 Antworten)
Hab noch vergessen. Betreff deiner Frage:Ja ich verwende die TCON bausteine im Projekt.Ich hätte auch noch eine Fragen Betreff GET und PUT. Muss ich in der PN CPU (ohne CP) auch im Netpro dies projektieren?danke
HalloDie SPS SW Lauft auf CPU 315-2PN/DP "6Es7 315-2EH14-0AB0 / Firmware V3.1Auf PC Seite lauft ein Treiber für ISO on TCP von der Firma ETM für das Skada System WinCC Open Architecture ehemals PVSS2Ich habe Dir mal noch den Konfigurations- DB angehängt.
Freut mich das es Funktioniert .Ich habe das Prog. nicht geschrieben, aber sovil ich weis wurde immer ein E0,02,xxx im TSAP eingetragen.
So jetzt kann ich mit sehr guten gewissen mitteilen, dass es nicht an mir lag sonder das es an der Baustein Version Nr. des TCON. die neuste Version ist per 29.03.2012 V2.4.Wichtig ist, dass man immer Bausteine von der Bibliotheken genommen wird.Ich möchte mich auf jedenfall Herzlich Bedanken für alle Tips. Ernesto