08.07.2010 13:45 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 10228 Bewertung: (1181) |
Hallo, Wenn wir annehmen, dass Sie dort den SM Profibus-DP Modul für Unidrive SP haben, Sie konnten damit anfangen SE77 DeviceNet Advanced User GuideDie notwendige GSD Datei lädt davon herunter Unidrive SP (Natürlich, wenn Sie zusammen mit dem Profibus Modul nicht erhielten.).Wie man es installiert- Wie wird eine GSD-Datei in der STEP 7 HW Konfig für PROFIBUS oder PROFINET integriert?Gruss, Hristo Mihalev |
09.07.2010 07:50 | |
Beigetreten: 11.12.2007 Letzter Bes: 23.01.2024 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Danke für die Antwort. Ich will eine Achse per Positionsvorgabe (direkt in mm - absolutes Meßsystem) per Startbefehl an einen Punkt fahren (Rampen, Geschwindigkeiten usw. sind direkt im Regler abgelegt). Vom Regler will ich die Istposition und die Fertigmeldung. Ich hab jetzt schon rausgegriegt, daß es noch eine Software gibt, mit der man dieses Comfort-Positionierungsmodul (haben wir) etwas einfacher Parametrieren kann. Und dort gibts wohl auch nochwas zum Profibus. Muß erstmal gucken... DateianhangProfibus 374-576.pdf (278 Downloads) |