19.12.2007 17:10 | |
Beiträge: 37 Bewertung: (8) |
Hallo, ich habe auch noch eine kleine Logger Software geschrieben und hier ins Forum gestellt. Das Programm ist in der Programmiersprache Python geschieben und funktioniert unter Windows und Linux. Das es sich bei Python um eine Scriptsprache handelt, kann dieses Programm im Prinzip mit jedem Editor erweitert werden und der Programmcode ist einseh- und änderbar. Es sind allerdings ein wenig Programmierkenntnisse notwendig, um sich die Daten zusammenzustellen. Dafür lassen sich alle Ereignisse im Klartext abspeichern und auch die Analogwerte korrekt darstellen (siehe Beispiel) Es lassen sich alle Digitaleingänge 1 - 24 Digitalaugänge 1 - 16 Merker 1 - 24 Schieberegisterbits 1 - 8 Analogeingänge 1 - 8 Analogausgänge 1 - 2 Analogmerker 1 - 6 verarbeiten. Bei Bedarf steht auch eine Mail Funktion zur Verfügung um Beispielsweise die Software als Störmeldeanlage zu verwenden, sofern eine ständige Internetverbindung besteht. Mfg ask DateianhangLOGO Datenlogger.zip (891 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ask am: 19.12.2007 17:26 |
|