18.01.2021 10:38 | |
Beigetreten: 10.10.2014 Letzter Bes: 17.05.2024 Beiträge: 1725 Bewertung: (209) |
Hallo Chris, danke für Deinen Tipp Habe das jetzt wie folgt realisiert: Hab einen Puffer aus internen Variablen angelegt. Für jeden Client schreibe ich den Rechnername, aktuell offenes Bild und eine Nr für den Client in den Puffer. Um Mehrfachbedieneungen zu unterbinden darf immer aus dem gleichen Bild nur von einem Client bedient werden. D.h. wenn das gleiche Bild an unterschiedlichen Client geöffnet ist wird die Bedienung gesperrt. Wird eine neues Bild, Bildwechsel an dem Client ausgeführt wird der Bildname zu der Client-Nr, Rechnername in den Puffer eingetragen, anschließend wird geprüft ob das Bild bereits an einem weiteren Client geöffnet ist. Falls ja wird die Bedienung gesperrt. Eine weitere Möglichkeit währe die Bedienung über einen Schüsselschalter zu sperren. Hier gibt es jedoch keine Zuordnung zu dem Bild. Gruss schufri |
Folgen Sie uns auf