03.06.2020 10:19 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 761 Bewertung: (191)
|
Moin, PCS 7 V7.0 ist erst ab dem Service Pack 3 zu PCS 7 V7.0 mit Windows XP SP3 getestet und freigegeben. Wenn du auf der sicheren Seite sein möchtest, dann würde ich die PCS 7 ES V7.0 auf PCS 7 ES V7.0 SP3 aktualisieren. PCS 7 V7.0 kleiner SP3 wurde nicht ausdrücklich mit Windows XP SP3 getestet, da Windows XP SP3 erst auf den Markt kam, als PCS 7 V7.0 SP3 schon zur Verfügung stand. Falls die ES nicht auf PCS 7 V7.0 SP3 aktualisiert werden kannst, müsstest du die Kombination PCS 7 ES V7.0 mit Windwos XP SP3 selbst testen. Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 06/29/2020 10:48:08SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
25.06.2020 13:44 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 761 Bewertung: (191)
|
Da PCS 7 V7.0 erst mit dem SP3 für Windows XP freigegeben ist, läuft PCS 7 V7.0 SP3 einwandfrei auf Windows XP. |
Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 06/29/2020 10:48:38SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Folgen Sie uns auf