17.10.2019 16:01 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 761 Bewertung: (191) |
Hallo Mark1507, ich lade immer direkt bei Intel den entsprechenden Treiber oder installiere über die automatische Erkennung, die recht gut funktioniert. Was aber immer gehen muss, ist die im Lieferumfang beiliegende CD. Wenn diese nicht funktioniert, ist die ggf. die Windows 10 Installation nicht sauber durchgelaufen. Da die Treiber-CD funktionieren muss, könntest du auch den Siemens Technical Support kontaktieren. Da die Treiber von Intel sind bzw. deren Komponenten-Lieferanten, stellte Siemens diese nicht separat zur Verfügung (außer die mitgelieferte CD). |
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Folgen Sie uns auf