22.02.2019 15:16 | |
Beigetreten: 09.11.2009 Letzter Bes: 25.02.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (1) |
Die RFID-Tags haben einen Code über 4 oder 8 Bytes gespeichert. Wird dieser Code mit dem RF1070R ausgelesen so sendet er diesen über USB-Schnittstelle an das Comfort Panel als WString. Die Bytes werden dabei im ASCII-Format als HEX-Ziffern dargestellt. Zum Benutzeranmeldung am Panel ist das ok, da es egal ist ob in der Benutzerverwaltung als Passwort eine Dezimal-Ziffernfolge oder eine HEX-Ziffernfolge eingetragen wird. Die Kunden fordern jedoch, dass der Code als Long Integer bzw. im ASCII-String als Dezimalzahl für die weitere Bearbeitung zur Verfügung steht. Ich habe einen Code-Wandler-FB geschrieben, der diese String in HEX-Darstellung in einen ASCII-String als Dezimalzahl und in das Long-Integer Format umsetzt. Dazu habe ich eine Bibliothek für TAI V15.1 mit Dokumentation erstellt. Darin sind der FB, Demo-Bilder für TP700 und TP1200 und die HMI-Variablen enthalten. Das Ganze kann in das Demoprojekt der Option plus V2 eingebunden werden. DateianhangHMI Option+ RFID-Codewandler.zip (503 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf