02.03.2018 18:31 | |
Beigetreten: 01.06.2007 Letzter Bes: 24.05.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (3) |
Antwort auf meine Anfrage bei der Hotline: Der Software Controller ist momentan nur für einige Simatic IPC`s frei gegeben und ablauffähig. Bitte sehen Sie unter nachfolgendem Link die frei gegebenen IPC`s: Achtung: Die F Version (z.B. CPU1507S F) lässt sich nur auf IPC mit NVRAM installieren. Die Firmware 2.5 der Hardware Controller wird z.Zt. noch nicht unterstützt, d.h. neue Features der V15 (z.B. Breakpoints) funktionieren hier noch nicht. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf