09.06.2008 13:07 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung: (136) |
hallo dennis, laut deiner artikelnummer ist dieser 1 phasig anzuschließen. zumindest entnehme ich das aus dieser pdf. (darin steht 1 AC) http://www.pjcontrol.fi/Tiedostot/8140054b.pdf |
Zuletzt bearbeitet von: *Manfred* am: 09.06.2008 13:08 |
|
24.06.2008 16:08 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
Der Aufkleber ist schon richtig, der Umrichter darf nur an 230V angeschlossen werden. 400V würden ihn zerstören! Da wir hier in Deutschland (normalerweise) kein 3-phasiges Netz mit 230V haben bleibt nur noch die „Steckdosen-Variante“ das heißt Ihr Umrichter muß an P und N (= 1-phasig 230V) angeschlossen werden und Zwar an L1/L und L2/N (siehe Anhang Seite 6) Die sogenannte Verbindung die Sie messen ist kein defekt vielmehr messen Sie das „Innere“ des Umrichters, wie z.B. Gleichrichter und Zwischenkreis. Dateianhang420_COM_0404_00.pdf (180 Downloads) |
Folgen Sie uns auf