Industry Online Support
Technical Forum
01.02.2012 12:38 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 1162 Bewertung: (110) |
Hallo SvenSA, schau Dir mal ein wenig das folgende Handbuch an: SIMATIC NET PROFIBUS-Netze Auf alle Fälle, ... es dürfen maximal 32 Teilnehmer an einem Profibus-Segment sein. Wenn Du mehr hast wirst Du einen Repeater brauchen. Stichleitungen, ... hab die Details auch nicht mehr im Kopf Aber wenn ich im Handbuch richtig nachgeschaut hab auf die Schnelle sind bei 1,5 MBd nicht mehr zulässig. Kannst Du nicht das Profibus-Kabel an die Station ranführen, mit dem Stecker anschließen und weiterführen? Bei niedrigeren Baudraten werden Angaben gemacht zu den Stichleitungen z.B. bei 500 kBit/s gesamt 30 m Stichleitungen zulässig, maximal 20 Teilnehmer mit Stichleitungen bis 1.5 m, maximal 10 Teilnehmer mit Stichleitungen bis 3 mWie groß ist Dein Netz von der Ausdehnung her insgesamt? Nicht dass Du da auch noch in eine Begrenzung reinläufst. Viel Erfolg Sabine |
Zuletzt bearbeitet von: Hulzhex am: 01.02.2012 12:39... ok, hab wohl zu lange gebraucht ;-) |
|
Folgen Sie uns auf