Industry Online Support
Technical Forum
17.03.2011 08:20 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Guten Morgen Experten! Nun laeuft die Anlage wie gewollt:= mit 4 verschiedenen PID-Regler! 4 da Accel_Phase, EliminateError_Phase, Braking_Phase und ein regler halt alt, also wurde als Vergleich da gelassen zum Vorführen. Die Regler werden WAEHREND der Fahrt umgestellt, was auch das Vorhaben war, des geschieht mit dem angehaengten FB. Gruß Sven Sa DateianhangFB_SetDataSet.pdf (161 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf