Industry Online Support
Technical Forum
25.02.2011 17:00 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Hallo, habe einen MM430 im Einsatz die Leistungsdaten (online) vom Antriebsteil sind sehr seltsam. Zwischenkreisspannung ca 60000V Leistung über 2 GW Umrichtertyp gibt es gar nicht nur drei Fragezeichen (???). Leistungsteiltyp Soll Ist passen auch nicht zusammen anbei sind die Bilder von der Expertenliste (online) wie kann ich die Daten für das Antriebsteil ändern.? Muss ich neu Firmware einspielen ??? Gruß DateianhangFU_REZI.zip (127 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: wur am: 28.02.2011 08:36 |
|
07.03.2011 11:09 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Hallo, Datensatz im Umrichter war falsch habe bereit neuen Umrichter bekommen. Danke |
Zuletzt bearbeitet von: wur am: 07.03.2011 11:09 |
|
Folgen Sie uns auf