22.08.2006 14:56 | |
Beiträge: 47 Bewertung: (7) |
Vorsicht ! In einem Subbus hinter einem Y-Link wickelt die gerade aktive IM153 den Datenverkehr mit den Slaves als virtueller Master mit Nr 125 ab. Im Handbuch steht nur das die Adresse 125 gesperrt ist. Wenn jetzt ein Slave mit der gleichen Adresse hinzukommt, sollte der Bus aber nicht mehr laufen. Schade das in der Y-Link Beschreibung nicht dargestellt wird was da wirklich abläuft. Die IM153 am redundanten Bus einer S7 H erscheinen hier als 1 und 2 . Gruß Hela DateianhangY-Link Daten.pdf (236 Downloads) |
Folgen Sie uns auf