05.03.2024 07:42 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 03.06.2024 Beiträge: 2815 Bewertung: (453)
|
Hallo rore22, Die Triggervariable für einen Diskretalarm muss nicht zwingend vom Datentyp WORD sein, allerdings muss es sich um einen booleschen Wert (Bool) oder eine Bitkette (Byte, Word, DWord, LWord) handeln. Wie Du schon festgestellt hast, wäre es das Beste (aus WinCC Unified Sicht), den Datentypen in der PLC anzupassen. Zur Umwandlung von externer zu interner Variable kann eine Aufgabe mit Trigger "Variablen" verwendet werden. Das Skript wäre dann ganz kurz und könnte folgendermaßen aussehen:
Ich würde nach Möglichkeit je Typumwandlung eine Aufgabe anlegen. So wird verhindert, dass bei Änderung eines Bits gleich mehrere Umwandlung vorgenommen werden. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf