03.03.2023 21:09 | |
Beigetreten: 10.09.2022 Letzter Bes: 20.12.2023 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo funkzioniert das Programm auch mit Logo 8 FS4 oder muss ich unbediengt eine Logo 8 FS4_1 sein? |
10.01.2024 11:11 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 04.06.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
AutoGen_960052 Hier ein Projekt, die den Gen24 mit 10kW und Speicher (HVM22.1) nicht nur ausließt und richtig im Logo Skaliert. Mit dem beigefügten LWE-Projekt kann auch das Laden und Entladen der Batterie über die benutzerdefinierte Webseite gesteuert werden! Auf der benutzerdefinierten Webseite kann nicht nur die Notstromreserve vorgegeben werden. (Oranger Schieberegler oder Eingabefeld.) Das Laden oder Entladen vom Netz oder ins Netz lässt sich auch mit Schieberegler oder Eingabefeld steuern. (Achtung: Bei Android funktioniert auf jeder B-Webs. nur ein Eingabefeld richtig, deshalb habe ich auch Schieberegler programmiert). Und einiges mehr.... ; Sorry, Passwort: Logo, bin mir aber nicht mehr sicher? Wichtig: IP-Adressen im Logo-Projekt anpassen und im Fronius-Wechselrichter (Adminrecht) unter Kommunikation -> Modbus, folgendes einstellen, um dieses Projekt direkt verwenden zu können: Slave als Modbus TCP = EIN; Modbus-Port 502; Model-Type Float; Zähleradresse 201; Wechselrichter-Steuerung über Modbus. Die Steuerung kann eingeschränkt werden, es muss aber dann die IP-Adresse der Logo angegeben werden! DateianhangFronius_Gen24_10kW_HVM22.zip (91 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_960052 am: 01/11/2024 13:19:32Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_960052 am: 01/11/2024 14:14:20 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
23.02.2024 05:49 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 04.06.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Danke Helmi1973 für deine Antwort. Ich dachte schon, ein durchgetestetes Projekt interessiert niemanden. Bei mir ist es noch viel komplexer, da ich die überschüssige Energie in Echtzeit von Herbst bis Frühjahr in den Heizstab meiner Heizung vernichte. Zu deinen Fragen: Notstromreserve, der Wechselrichter Entlädt die Batterie bei Verbrauch ins Hausnetz bis zur Notstromreserve. (Es wird SOC min auf der Fornius APP angezeigt.) Schaltet der Wechselrichter auf Notstrom, wird die Batterie bis zur Minimumreserve (im Wechselrichter eingestellt) entladen. Dann gehen die "Lichter" erneut aus bis die Sonne draufscheint oder das Netz wieder da ist. Wird die "Notstromreserve Akku" (oranger Regler) 2% über den Ladezustand des Akkus gestellt, lädt der Wechselrichter aus dem Netz mit 500W Erhaltungsladung. (Erzwungene Nachladung) Ist der Regler "Ladeleistung" (blau) aktiviert, begrenzt unterhalb max. (100%) die Batterieladung bis auf Null und unter Null schiebt der Wechselrichter Leistung ins Netz bis max. (-100%) Entladeleistung Mit dem Regler "Entladeleistung" begrenzt der Wechselrichter die Entladeleistung bis über Null zum maximalen Laden am Netz (bei meiner Anlage, 10kW). Achtung: Die 100% Lade- und Entladeleistung beziehen sich auf die Akkuleistung. (HVS10.2) Beim HVM22.1 entspricht 50% Einstellung am Wechselrichter 10kW! Dein Symo 6.0 wird vermutlich Leistungsmäßig über die Modbusmommunikation im Gen24 mit verwaltet. Ich hoffe es gelingt, das Projekt für deine/eure Bedürfnisse erfolgreich anzupassen. Anbei zum Download noch die Parameterlisten der verwendeten Parameter. PS: Das Projekt selbst findet ihr einige Beiträge vorher! DateianhangGen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Float_storage_Siemens_Logo - Kopie.xlsx (533 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_960052 am: 02/23/2024 05:51:04Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_960052 am: 02/23/2024 11:38:53Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_960052 am: 03/05/2024 05:22:27 |
|
Folgen Sie uns auf