02.02.2024 15:02 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 2767 Bewertung: (448) |
Hallo Brainbirt, die Antwort auf Deine Frage ist vom Lizenz-Typ abhängig. Für die am Field-PG installierte Engineering-Software handelt es sich üblicherweise um Floating Lizenzen. Dazu findest Du in den Lizenzbestimmungen (Stand: 31. Januar 2019) folgende Information: Der Kunde erhält das nicht-ausschließliche, zeitlich unbegrenzte Recht, die Software auf der in den Auftragsdaten bzw. dem CoL genannten Anzahl von Objekten (z.B. Benutzer oder Geräte) zeitgleich zu benutzen. Der Kunde darf die Software hierzu auf bis zu zehnmal (10) so vielen Instanzen des Kunden installieren, wie er Objekte lizenziert hat. Du darfst die Software selbst also je vorhandener Lizenz 10 mal installieren. Ein Vervielfältigung der Lizenz wie es über eine Virtualisierung eventuell geschehen würde, ist allerdings nicht erlaubt. Unbefugte Vervielfältigung und unbefugter Vertrieb dieser Software oder Teilen davon sind strafbar. Die Verwendung der Floating-Lizenzen innerhalb eines virtualisierten Systems wird erfahrungsgemäß toleriert, schriftlich wirst Du das allerdings vermutlich von keiner offiziellen Stelle bekommen. Viele Grüße DateianhangLicense.pdf (35 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf