30.11.2023 08:34 | |
Beigetreten: 07.05.2019 Letzter Bes: 09.04.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Moin, ich bekomme die ABT-Site nicht auf meinem Win10-PC installiert (Intel I5, 8th Gen, 16GB Ram, 650GB freier FP-Speicher). Sobald der Download (egal, ob V5.0 oder V5.1) abgeschlossen ist und die Installation scheinbar fehlerfrei durchläuft, steht am Ende lapidar da, daß die Installation mit einem Fehler abgeschlossen wurde. Danach findet sich nichts mehr auf dem Rechner wieder. Wohin Extrahiert der Bursche die ganzen Files? Es kann doch nicht sein, daß ich mit meiner ländlichen DSL-Leitung jedesmal die fast 8GB downoaden muss, um einen neuen Versuch zu starten. Anbei die aktuellen Log-Dateien, leider als *.zip, da *.log ja unerwünscht ist... Grüße aus den verschneiten Norden P S DateianhangBTBundleInstaller.zip (70 Downloads) |
Folgen Sie uns auf