19.01.2023 08:25 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 17.05.2024 Beiträge: 2794 Bewertung: (452) |
Hallo Martin, herzlich willkommen im Forum. Mir ist aufgefallen, dass Du diese Frage leider schon zum zweiten Mal stellen musstest. Ich befürchte auch, dass Du hier keine Lösung für Dein Problem finden wirst. Dafür ist Dein Problem zu speziell, die meisten Forumsmitglieder - mich eingeschlossen - haben wahrscheinlich noch nie mit PROFIBUS ASICs zu tun gehabt. Ich würde Dir empfehlen, Dich mit der ComDeC in Fürth in Verbindung zu setzen. Unter "Unsere Experten beraten Sie gern!" findest Du eine Liste mit Ansprechpartnern. Und unter "Downloads & Links" ▸ "ASICS" sind alle relevanten Handbücher aufgelistet. Ich hoffe, dass Dir auf diese Weise geholfen werden kann! Schöne Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf