20.07.2022 09:02 | |
Beigetreten: 08.11.2021 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 31 Bewertung: (3) |
Hallo, ich habe auch eine Neuinstallation von PCS7 V9.1 SP1 gemacht (siehe Anhang). Das heißt ich muss jetzt zusätzlich noch die PCS7 V9.0 APL und Basis Library mit den genannten Updates installieren? Verliere ich dadurch nicht gewissen Optimierungen oder Funktionalitäten? Oder laufen die einfach so nebeneinaner? ------------------------------------------------------------------------------------------ Dateianhang2022-07-20 08_58_59-NTTP115PCS7E01 und 7 weitere Seiten - Geschäftlich – Microsoft Edge.png (240 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/20/2022 11:14:46Neue Überschrift nach Splitten |
|
20.07.2022 11:19 | |
Beigetreten: 27.05.2014 Letzter Bes: 06.05.2024 Beiträge: 81 Bewertung: (11) |
Hallo Marco, bei der Installation von PCS 7 werden die entsprechenden Versionen der APL und der Basis Lib automatisch mitinstalliert. Weitere Informationen zur Kompatibilität findest du hier: http://www.siemens.de/kompatool Beste Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Kingslayer_ am: 07/20/2022 11:29:54 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.07.2022 12:15 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 761 Bewertung: (191)
|
Hallo marcoschwaegerl, PCS 7 V9.1 SP1 mit APL V9.0 und Basis Library V9.0 zu verwenden, ist möglich. Beachte hierbei die offiziell freigegebene Versionen, diese findest du im Kompatibilitäts-Tool: http://www.siemens.de/kompatool In deinem Fall ist PCS 7 V9.1 SP1 mit APL V9.0 SP3 Upd6 und Basis Library V9.0 SP3 Upd6 kompatibel. Neue Funktionen, die mit APL V9.1 hinzugekommen sind, stehen dir dann natürlich nicht zur Verfügung. Unkritische Korrekturen, wie Optik, Darstellung usw. werden in älteren Versionen nicht mehr angepasst. System-relevante Korrekturen werden selbstverständlich weiterhin bereit gestellt.
|
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
20.07.2022 14:34 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 761 Bewertung: (191)
|
Die Verwirrung oder deine Annahme beruht auf der Tatsache, dass mit dem Release von PCS 7 V9.1 die IL V9.1 nicht zur Verfügung stand. Deswegen wurde die IL V9.0 SP1 für PCS 7 V9.1 freigegeben, um Kunden, die die IL im Einsatz haben, ein Aktualisieren auf PCS V9.1 zu ermöglichen. Die IL V9.1 steht in der Zwischenzeit, wie schon erwähnt wurde, zur Verfügung.
Bei dem Einsatz der IL V9.0 SP1 mit PCS 7 V9.1 gibt es zwei Fußnoten zu beachten, die im Kompatibilitäts-Tool hinterlegt sind (siehe auch Screenshot im Anhang) |
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
20.07.2022 16:20 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 761 Bewertung: (191)
|
Sehr gute Entscheidung |
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
26.07.2022 07:44 | |
Beigetreten: 03.05.2017 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 673 Bewertung: (217) |
Hi marcoschwaegerl, Die AS Runtime Lizenz wird für jede AS (S7-400(H), S7-300, IM151-8, AS RTX oder S7-1500) benötigt, auf die Komponenten der SIMATIC PCS 7 Industry Library V9.1 geladen werden. Schöne Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf