01.09.2021 12:55 | |||||
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 33029 Bewertung: (4082) |
Lieferfreigabe für Drive ES Basic Maintenance V5.7Mit der vorliegenden Information wird das Produkt Drive ES Basic Maintenance V5.7 zur Lieferung am 26.08.2021 freigegeben. Bestellinformationen zu Drive ES Basic Maintenance V5.7. Die neue Version Drive ES Basic Maintenance V5.7 löst die Vorgängerversion V5.6 SP2 ab.
Gründe für die letztmalige Überarbeitung sind die Aktualisierung der integrierten Objekt Manager und das Update der unterstützten Microsoft Betriebssysteme. In Drive ES Basic Maintenance V5.7 sind folgende Tools vorhanden:
Vorteile einer Drive ES Basic Installation im Vergleich zur Installation der Einzel-Tools
|
||||
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 09/01/2021 12:56:33 |
|||||
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf