13.03.2024 15:02 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 5857 Bewertung: (793)
|
Hallo, das können Sie über eine Datensatzumschaltung machen. Konfiguration der Analogeingänge: P712/P713. 8.1 Einführung in die Parameter Im Umrichter werden die zur Festlegung von Befehlsquellen und Sollwerten verwendeten Parameter im Befehlsdatensatz (Command Data Set, CDS), die Parameter für den offenen und geschlossenen Regelkreis des Motors im Antriebsdatensatz (Drive Data Set, DDS) zusammengefasst. Durch Umschalten der Befehlsdatensätze kann der Umrichter über unterschiedliche Signalquellen betrieben werden. Durch Umschalten der Antriebsdatensätze ist es möglich zwischen verschiedenen Umrichterkonfigurationen (Regelungsart, Motor) zu wechseln. Für jeden Datensatz sind drei unabhängige Einstellungen möglich. Diese Einstellungen können über den Index [0...2] des jeweiligen Parameters festgelegt werden. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109824500 |
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf