24.02.2022 12:30 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1051)
|
hi MauriceR03, Kennst du das ohmsche Gesetz? Da geht es um 3 Größen, Strom, Spannung und Widerstand. 2 davon sind dir gegeben. Die dritte kannst du dir damit errechnen. Hast du also einen konstanten Strom von 10A müssten bei deinem Widerstand von 0,5 Ohm genau 5V anliegen. Ich würde auch noch den Strom genau messen, über einen Wandler. Misst du also Strom und Spannung, weißt du auch was für ein Widerstand gegeben ist. Du brauchst also nur eine Analogeingabebaugruppe für Strom und Spannung um den Widerstand zu errechen, z.B. 6ES7531-7NF00-0AB0 Hoffe das hilft dir, Grüße, |
FCK WAR! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
28.02.2022 08:48 | |
Beigetreten: 16.08.2021 Letzter Bes: 13.01.2023 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Danke für deine Antwort Ich war durch den konstanten Strom von 10A ein wenig verwirrt, das Ohmsche Gesetz kenne ich natürlich. Ich habe es jetzt mit einem Spannungsteiler gelöst. Ich messe die Eingangsspannung und den Spannungsabfall über einem gleich bleibenden Widerstand. So kann ich den andern Widerstand errechnen :) Ich habe für das ganze ein AI mit 2xU verwendet --> 6ES7134-6FB00-0BA1 MauriceR03 |
Zuletzt bearbeitet von: MauriceR03 am: 02/28/2022 08:49:00Zuletzt bearbeitet von: MauriceR03 am: 02/28/2022 08:51:27 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |