15.04.2021 10:05 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (133) |
Hallo Towome, Sie können während des Betriebes der S7-1500 (ohne in STOP zu schalten) Änderungen in globalen Datenbausteinen oder Funktionsbausteinen durchführen. Hierzu müssen Sie im TIA Portal die Speicherreserve in den "Einstellungen" für diese Bausteine aktivieren. Alle Variablen, die Sie daraufhin deklarieren, werden in die Speicherreserve gelegt. Beim anschließenden Laden werden die Werte bereits geladener Variablen nicht beeinflusst. Für die Funktion "Laden ohne Reinitialisierung" sind einige Voraussetzungen erforderlich, die im nachfolgenden FAQ beschrieben sind. Wie können Sie geänderte Datenbausteine in die S7-1200/S7-1500 laden, ohne die CPU in STOP zu setzen und ohne die Werte von bereits geladenen Variablen zu beeinflussen? Weiterhin können Sie auch die Baugruppen tauschen, siehe FAQ: Welche Baugruppen können Sie bei der S7-1500 im laufenden Betrieb tauschen? Mit freundlichem Gruß |
15.04.2021 10:53 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 07.06.2024 Beiträge: 2861 Bewertung: (458) |
Hallo Towome, grundsätzlich kann eine CPU als IO-Device und IO-Controller gleichzeitig arbeiten. Die Betriebsart IO-Device lässt sich noch nicht programmgesteuert an- oder abschalten. Laut Product News 1/2021 soll sich dies mit der Firmwareversion V2.9 ändern. Auf Seite 16 des Dokumentes ist zu lesen: Mit der Firmware V2.9 lässt sich zudem die I-Device-Funktionalität einfach im Programm via Funktionsbaustein aktivieren und deaktivieren. Viele Grüße |