03.05.2008 20:06 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hat der Motor einen Kondensator? Dann ist der Betrieb an einem Umrichter nicht unproblematisch, bei den meisten Umrichtern sogar grundsätzlich verboten. Da es sich ja scheinbar um einen 1 - Phasenmotor handelt, soltest du prüfen, in wie fern der Anschluss an den 440 erlaubt ist und ggf. welche besonderen Parametereinstellungen dafür notwendig sind. Im Handbuch findet man jedenfalls folgende Angabe: "Die Umrichter der Baureihe MICROMASTER 440 sind Frequenzumrichter für die Drehzahl- und Drehmomentregelung von Drehstrommotoren." Der Link zum Handbuch: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=24294529&caller=view |
05.05.2008 22:41 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Vielleicht hilft dir das weiter: http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic47502_f6_bxtopic_timexDESC_by1_bz0_bs0.html Für professionelle Anwendung im industriellen Umfeld wäre aber sicher der Einsatz eines Drehstrommotors der richtige Weg. |