14.02.2023 10:03 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 22.05.2024 Beiträge: 1428 Bewertung: (259) |
Hi seekrabbe, wie Scott schon geschrieben hat, der Koppler muss auf beiden Seiten angeschlossen sein, ansonsten ist das Gerät auf Störung. Der Koppler ist dazu da zwei getrennte Netze zu koppeln um einen Datenaustausch zu ermöglichen, nicht um noch nicht angeschlossene Geräte zu "trennen". Der Koppler ist für den Profibus-Master nichts anderes als ein ganz normaler DP Slave. Wenn du die Störung unterbinden möchtest, kannst du mit "D_ACT_DP" den Koppler für den Master "deaktivieren". Im Anschluss sollte auch die Störung weg sein. Die Anweisung gibt es sowohl für die neuen CPU Generationen, als auch für die alten. Die Anweisung für für PROFINET Devices oder für PROFIBUS DP Slaves. Wie können Sie mit der Anweisung "D_ACT_DP" DP-Slaves bzw. IO-Devices aktivieren und deaktivieren?Hinweise zur Verwendung der Systemfunktion SFC12 "D_ACT_DP"Viele Grüße sancruz |
Feedback appreciated, please rate |
|