23.09.2020 17:25 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 2197 Bewertung: (326)
|
Wenn du keine weiteren Komponenten hast, die andere Busse erfordern würde versuchen das alles mit PROFINET zu realisieren. Die S7-1200 kann nur RT bzw. den normalen PROFINET, aber kein kein IRT/isochronen/äquidistanten PROFINET. Wenn Du Gleichlauffunktionen hast, solltest Du eher eine S7-1500 oder S7-1500T verwenden. Die DC Motoren könnten evt. mit einem SIMATIC Micro Drive betrieben werden, wenn Deine Motoren in der Liste der unterstützten Motoren sind. |
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.09.2020 09:19 | |
Beigetreten: 23.09.2020 Letzter Bes: 24.04.2023 Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Vielen lieben Dank für die Antwort |
24.09.2020 13:29 | |
Beigetreten: 23.09.2020 Letzter Bes: 24.04.2023 Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
vielen Danke für die informative Antwort. Ich wende mich aber bestimmt an den Ansprechpartner an. Danke |
Folgen Sie uns auf