01.12.2008 15:18 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Zur Ergänzung des vorherigen Beitrags noch folgender Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/10183487 |
09.12.2008 09:55 | |
Beigetreten: 04.01.2007 Letzter Bes: 06.05.2024 Beiträge: 1117 Bewertung: (174) |
Hallo, wie die obigen Kommentatoren schon richtig angemerkt haben, benötigt die Siwarex U Baugruppe zum Betrieb die 5V vom Rückwandbus (entweder von einer ET200M-Kopfbaugruppe oder von einer CPU). Unüblich ist die Verwendung der seriellen Schnittstelle für einen Großanzeiger, da über die serielle Schnittstelle das Siwatool-Protokoll verwendet wird. Normalerweise wird bei der Siwarex U die TTY-Schnittstelle für ein Anzeigegerät verwendet. Im Handbuch zur Siwarex U wird im Kapitel 4.4.6 sowie im Kapitel 10 der Anschluß eines Fernanzeigers erläutert. Das Handbuch findet man im Internet unter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28392477 Gruß |
Zuletzt bearbeitet von: Siwarexi am: 09.12.2008 09:57Zuletzt bearbeitet von: Siwarexi am: 09.12.2008 09:56 |
|
11.12.2008 12:02 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Ich habe natürlich die TTY Schnittstelle gemeint (Anschluss 6 u. 7)! MFG |
Folgen Sie uns auf