30.07.2019 12:30 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 2847 Bewertung: (457) |
Hallo Rieneun, leider habe ich mit den SIRIUS Sicherheitsschaltern- RFID (ich nehme an, dass die gemeint sind) keine Erfahrung. Bei anderen Herstellern hatte ich noch keine Schwierigkeiten mit berührungslose Sicherheitsschaltern. Wichtig ist nur, dass die Baugruppen korrekt konfiguriert sind. Entscheidend sind dabei meist die Geberversorgung, die internen Tests und die Diskrepanzzeit. Diese Angaben sollten im Handbuch zu finden sein. Im "Projektierungshandbuch SIRIUS Sicherheitsschalter - RFID" beispielsweise finden sich diese Angaben im Kapitel "Anschluss an SIMATIC S7 fehlersichere Baugruppen/Module". Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf