14.12.2017 13:50 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Moin moin, ich habe eine Frage zum 0,4kV Leistungsschalter 3VF3 (genaue Bezeichnung: 3VF3111-1BL41-0AS1). Die Betriebsanleitung habe ich als pdf-Datei angehängt. Dieser Leistungsschalter besitzt einen Überlast- und Kurzschlussauslöser (in pdf-Datei in Bild 23 zu erkennen). Dieser Leistungsschalter kann nach Bild 33 eingestellt werden. Es ist ein vierpoliger Leistungsschalter mit 50A Nennstrom verbaut. Laut Bild 33 heißt dies, 0,8-1xIn was in diesem Fall dann 40-50A beim Überlastauslöser macht. So ist es auch am Poti des Geräts gekennzeichnet. Aber wann löst der Leistungsschalter bei Überlast aus? Hier wollte ich mir die Kurve in Tabelle 55 ansehen um dies rauszufinden. Allerdings löst der Leistungsschalter nach dieser Kurve bei 1xIn nie aus, da dies sein Nennstrom ist. Wie bekomme ich raus, wann der Schalter bei 1xIn auslöst? Löst er überhaupt aus? Wofür ist dieser Überlastauslöser da, wenn er nicht auslöst? Mit freundlichen Grüßen, Techniker234 Dateianhang3VF3.pdf (366 Downloads) |
18.12.2017 09:49 | |
Beigetreten: 18.08.2014 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 60 Bewertung: (18) |
Eine seltsame Fragestellung: Nennlast bezeichnet ja immer den zulässigen Normalbetrieb. Dagegen ist eine Überlast immer über den Nennbedingungen. Das Verhalten des thermische Überstromauslösers ist ersichtlich in Kennlinie "a". Das könnte vielleicht helfen, das Prinzip zu verstehen (wenn auch von der Konkurrenz): http://de.electrical-installation.org/dewiki/Kennzeichnende_Merkmale_eines_Leistungsschalters |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_186451 am: 18.12.2017 09:55:24Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_186451 am: 18.12.2017 10:03:04 |
|
Folgen Sie uns auf