24.02.2017 11:24 | |
Beiträge: 37 Bewertung: (1) |
Hallo zusammen, ich würde gern in eine SIMOTION D445 inkl. einiger SINAMICS S120 einen 2/3 Phasenschrittmotor von Fa. Igus integrieren (Datenblatt angehängt). Leider ist die Konfiguration der Mechanik noch nicht fertig, weshalb ich noch einen konkreten Antrieb der Baureihe auswählen kann. Da es sich hier aber nicht um einen Siemens Standardmotor handelt, den ich relativ leicht einbinden kann, wollte ich gern in Erfahrung bringen, was ich alles - auch im Vorfeld - beachten muss (Geber, Auswahl Telegramm, Ansteuerung da Betrieb mit DC, etc.) Vielen Dank im Vorfeld und vorab ein schönes Wochenende. DateianhangMOT-AN-S-...DE.pdf (173 Downloads) |
Folgen Sie uns auf