20.01.2016 14:02 | |
Beigetreten: 16.09.2013 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 199 Bewertung: (23) |
Hallo, hast du es schon mal mit dem CAx-Download-Manager versucht? Normal stellt Siemens schon Vorlagen für CAD-Programme zur Verfügung. Siehe: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/pv/3SB3245-0AA51/cax |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.01.2016 15:21 | |
Beiträge: 767 Bewertung: (69) |
Hallo und vielen Dank für den Link. Das DXF File hab ich geöffnet, aber da ist auch keine Bezeichnung der Kontakte vorhanden. |
20.01.2016 15:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 33101 Bewertung: (4085) |
Schau mal, das habe ich im WWW gefunden.
Dateianhang3SB3400.zip (358 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.01.2016 11:07 | |
Beiträge: 767 Bewertung: (69) |
Hallo in die Runde, vielen Dank für die Informationen und das Zip-File mit den Bildern! Ich hab nun von Siemens folgende Nachricht bekommen: "Unsere Empfehlung: Sehr geehrter Herr Jaeger, In Nachschlagewerk auf Seite 10 finden Sie die möglichen Kontaktbelegungen=> https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/35681408 Im angehängeten Datenblatt finden Sie den Hinweis auf Betriebsmittelkennen => S Fuer Rueckfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfuegung. Mit freundlichen Gruessen" |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.01.2016 11:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 33101 Bewertung: (4085) |
Das ist natürlich ein Logik, die sich jedem ohne eine Erklärung sofort erschliesst..... |
Folgen Sie uns auf