16.11.2007 18:16 | |
Beigetreten: 04.04.2007 Letzter Bes: 08.01.2022 Beiträge: 14 Bewertung: (2) |
Nachdem die dezentralen Peripheriegeräte von Siemens – SIMATIC ET 200 – laufend erweitert werden, steht nun der ET 200 Konfigurator (ET 200 Configuration Tool) in der Version 8 zur Verfügung. Das von G+R GROLLMUS + RIPP GMBH für Siemens entwickelte Konfigurations-Tool bietet dem Anwender eine leicht zu bedienende Oberfläche, mit der auch komplexe ET 200 Systeme zusammengestellt werden können. In der Version 8 bietet der ET 200 Konfigurator (ET 200 Configuration Tool) folgende Funktionen: □ Konfiguration der ET 200S, ET 200M, ET 200pro, ET 200iSP, ET 200eco □ Konfigurationen für PROFIBUS und PROFINET □ Prüfung der Konfiguration □ Anzeige der Grenzwerte (Limits) □ Auswahl des Zubehörs □ Erzeugen der Stückliste □ Grafische Darstellung der Station □ Anzeige der Potentialverteilung □ Export nach STEP 7 (HW-Konfig) DateianhangET200CFG.pdf (231 Downloads) |
Viele Grüße |
|
Folgen Sie uns auf