12.03.2010 11:45 | |
Beigetreten: 03.10.2008 Letzter Bes: 22.05.2024 Beiträge: 957 Bewertung: (123) |
Hallo, dann nimm doch die Profibus DP/PA Slave Diagnose, die ist auch für H-Systeme freigegeben. Allerdings wirst Du es nie hinbekommen den Zeitstempel mitzuschreiben, wann ein Slave ausgefallen ist, wenn die CPU in STOP ist. Die "Profibus DP/PA Slave Diagnose" erkennt aber nach Wiederkehr, dass der Slave ausgefallen ist und zeigt es an. Wüstenräuber |
15.03.2010 07:51 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, schon mal Danke für die Antwort. Aber kennt vielleicht jemand nicht noch eine andere (kostenlose ;) )Lösung? mfg Björn |
22.03.2010 19:08 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (3) |
Alle Ereignisse, die die CPU feststellt wird in den System-Zustandslisten (SZL) abgelegt. Ein STEP 7 online (hier HW-Konfig) liest die entsprechende Liste und zeigt den Slave als ausgefallen. Mit SFC 51 "RDSYSST" kann die SZL auch per Applikatiosnprogramm ausgelesen werden. Für die S7-400H gibt die SZL 75 zusätzlich Auskunft über den Redundanzverlust der Slave-Anschaltung. Siehe hierzu auch die Anlagen: DateianhangAuslesen einer SZL-Teilliste oder eines SZLTeillistenauszugs.pdf (353 Downloads) |
23.03.2010 13:01 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für die Anwort. Der SFC51 hat mir sehr weiter geholfen. SiemensBeitrags ID: 19268381 http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/19268381?func=ll&objId=22904852&objAction=csView&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&load=treecontent liefert ein weiteres Beispiel. mfg Björn |
Folgen Sie uns auf