29.04.2024 19:16 | |
Beigetreten: 19.04.2024 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
wenn zwischen I1 und I2 einen Potentialfreier Kontakt steht muss ich auf I1 mit 24V Dc verbinden? |
29.04.2024 21:13 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 2201 Bewertung: (98) |
Hallo AutoGen_ siehe Beispiel: Ella_68 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.04.2024 06:21 | |
Beigetreten: 19.04.2024 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Vielen Lieben Dank für die Ausführliche Antwort. Ich probiere das heute aus !! |
30.04.2024 10:34 | |
Beigetreten: 19.04.2024 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
und es hat funktioniert. Vielen Lieben Dank 👌 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.04.2024 14:04 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 2201 Bewertung: (98) |
gern geschehen. Gruß Ella_68 |
Folgen Sie uns auf