26.04.2024 11:29 | |
Beigetreten: 31.08.2023 Letzter Bes: 16.05.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich soll aus Energiespargründen die Heizungssteuerungen verschiedener Anlagen durch externe Vorgaben automatisieren. Das klappte an den meisten dieser Anlagen ganz gut. Sogar bei einer S5 mit IP244 war ich hierbei erfolgreich. Aktuell scheitere ich an einer S7-400 mit FM456. Die Heizungsvorgaben kommen per Put/Get-Verbindung an der S7-400 an und werden bezüglich der Heizfreigabe dort noch überprüft. Ich würde gerne von der S7-400 ausgehend an der FM456 die DBW7400-7414 beschreiben können, um so die Vorwahl (Heizen, Absenken, Aus) der Heizung steuern zu können. Kann mir bitte jemand sagen, ob das möglich ist und wie ich das lösen kann? Gruß, Konrad DateianhangTEMP.pdf (6 Downloads) |
29.04.2024 13:40 | |
Beigetreten: 31.08.2023 Letzter Bes: 16.05.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, mir wurde mittlerweile von einem Kollegen noch eine weitere Beschreibung ausgehändigt. Diese hat meine Fragen beantwortet. Falls jemand künftig ein ähnliches Problem hat, hier die Beschreibung. Ich konnte diese im Web nicht finden. Schönen Tag noch DateianhangComEngine_deutsch_pdf.pdf (4 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf