26.04.2024 11:20 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 1335 Bewertung: (126)
|
Web Clients haben häufig eine andere Bildauflösung als der WinCC Unified Runtime PC mit dem Web Server. Bei Verbindung eines Web Clients mit dem Web Server kann es daher von Interesse sin, am Client ein für die dort vorliegende Bildauflösung optimiertes Startbild aufzurufen, da die automatische Skalierung eines Screens für ein Display mit abweichender Auflösung unter Umständen zu nicht optimalen Ergebnissen führt. Das kann zum Beispiel beim Wechsel von Landscape auf Portrait Format passieren oder bei großen Unterschieden in den Auflösungen. Vielleicht möchte man auch die dargestellten Informationen für Displays mit kleiner Auflösung bzw. kleinerer Geometrie reduzieren. Die Abfrage von Informationen zur Auflösung des Bildschirms ist in der Programmierreferenz beschrieben: WinCC Unified V19 Programmierreferenz, S.555 Eure Fachberatung Deutschland (MT) DateianhangvariableScreenLayout.zip (25 Downloads) |
Folgen Sie uns auf