23.04.2024 15:12 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 1330 Bewertung: (126)
|
Die Industrial Flat Panel Monitore V2 (IFP V2) werden standardmäßig mit 24V DC versorgt. Soll die Versorgung mit 100 … 240 V AC erfolgen, so kann das AC-Netzteil mit der Artikelnummer 6AV7860-3PA00-0AA0 verwendet werden. Es wird auf der Rückseite eines IFP V2-Einbaugeräts angebracht: Weitere Informationen finden Sie im SiePortal und in der Produktinformation. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2024). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (MS) |
Folgen Sie uns auf